Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP412

Eaton Crouse-Hinds series Square Outlet Box, (3) 1/2", (2) 3/4", 4", Conduit (no clamps), Drawn, 1-1/2", Steel, (8) 3/4", 22.0 cubic inch capacity

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP412
UPC
786189104127
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.67 lb
Certifications
UL Listed
Product Type
Square outlet box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Construction
Drawn
Depth
1-1/2"
Material
Steel
Box size
4"
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in, (2) 3/4 in
Box depth
1-1/2 inch
Capacity
22 cubic in
Side knockouts
(8) 3/4 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.