Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP482

Eaton Crouse-Hinds series Square Mud Ring, 4", Steel, 1/4" raised, 1.8 cubic inch capacity

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square mud ring
Catalog Number
TP482
UPC
786189104820
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.25 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.21 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified
Product Type
Square mud ring

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
1/4" raised
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
1.8 cubic in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.