Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP532

Eaton Crouse-Hinds series Tile Wall Square Cover, 4", Raised surface, two device, Steel, 1/2" raised, 5.0 cubic inch capacity

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series tile wall square cover
Catalog Number
TP532
UPC
786189105322
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.24 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed
Product Type
Tile wall square cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
1/2" raised
Configuration
Raised surface, two device
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
5 cubic in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.