Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP540

Eaton Crouse-Hinds series Tile Wall Square Cover, 4", Raised surface, two device, Steel, 1-1/2" raised, 15.5 cubic inch capacity

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series tile wall square cover
Catalog Number
TP540
UPC
786189105407
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.25 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed
CSA Listed
Product Type
Tile wall square cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
1-1/2" raised
Configuration
Raised surface, two device
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
15.5 cubic in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.