Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP604PF

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box, (3) 1/2", 2-1/8", Steel, (8) 1/2", Includes ground screw with pigtail lead, 14.5 cubic inch capacity

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box
Catalog Number
TP604PF
UPC
662279003917
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.1 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.56 lb
Product Type
Utility box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Includes ground screw with pigtail lead
Depth
2-1/8"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in
Box depth
2-1/8 inch
Capacity
14.5 cubic in
Side knockouts
(8) 1/2 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.