Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP708

Eaton Crouse-Hinds series TP hold-it switch box support, Steel, Two metal holders for mounting old work switch boxes

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP hold-it switch box support
Catalog Number
TP708
UPC
786189107081
Product Length/Depth
3 in
Product Height
0.06 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.05 lb
Product Type
Hold-it switch box support

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Two metal holders for mounting old work switch boxes
Material
Steel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.