Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7103

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 30.2 cu in capacity, White, 2" deep, Die cast aluminum, Two-gang, (5) 1/2" outlet holes, Rectangular

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7103
UPC
662276948242
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2.26 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.8 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL Listed
Product Type
Weatherproof outlet box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Type
Rectangular
Depth
2"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Two-gang
Capacity
30.2 cu in
Color
White
Outlet holes
(5) 1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.