Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP711

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw with pigtail, Steel, 8” insulated No. 12 copper wire

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw with pigtail
Catalog Number
TP711
UPC
786189107111
Product Length/Depth
8 in
Product Height
0.38 in
Product Width
0.13 in
Product Weight
0.02 lb
Product Type
Grounding screw with pigtail

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
8” insulated No. 12 copper wire
Material
Steel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.