Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7123

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box extension, 10.0 cu in, Gray, 1" deep, Die cast aluminum, Two-gang, Rectangular

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box extension
Catalog Number
TP7123
UPC
786189071238
Product Length/Depth
2.84 in
Product Height
4.56 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.27 lb
Certifications
cULus Listed
CSA C22.2 No. 18
UL Listed
Product Type
Weatherproof outlet box extension

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Rectangular
Depth
1"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Two-gang
Capacity
10 cubic in
Color
Gray

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.