Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7128

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 31.0 cu in capacity, Gray, 2" deep, Die cast aluminum, Two-gang, (7) 3/4" outlet holes, Rectangular, side entry

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7128
UPC
662276949362
Product Length/Depth
4.51 in
Product Height
2.26 in
Product Width
4.51 in
Product Weight
0.81 lb
Certifications
UL Listed
CSA C22.2 No. 18
Product Type
Weatherproof outlet box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Type
Rectangular, side entry
Depth
2"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Two-gang
Capacity
31.0 cu in
Color
Gray
Outlet holes
(7) 3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.