Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7148

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box, (1) 1/2" back hole, 15.5 cu in, White, 1-1/2" deep, Die cast aluminum, (4) 1/2" side holes, 4" round

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box
Catalog Number
TP7148
UPC
786189071481
Product Length/Depth
5.06 in
Product Height
5.06 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.79 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL Listed
cULus Listed
Product Type
Weatherproof round outlet box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
1-1/2"
Material
Die cast aluminum
Back holes
(1) 1/2 in
Capacity
15.5 cubic in
Color
White
Side holes
(4) 1/2 in
Size
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.