Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7174

Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof extension adapter, Gray, Die cast aluminum, (4) 3/4" holes

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof extension adapter
Catalog Number
TP7174
UPC
786189071740
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
1.5 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.404 lb
Product Type
Weatherproof extension adapter

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Die cast aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.