Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7232

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Natural, Die cast aluminum, Single-gang, Stay open, for duplex receptacles, switches or combination devices

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7232
UPC
786189072327
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
0.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified
Product Type
Weatherproof self-closing cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Stay open, for duplex receptacles, switches or combination devices
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Color
Natural

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.