Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7292

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, Gray, Steel, Single-gang

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7292
UPC
786189072921
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
cULus Listed
Product Type
Weatherproof blank outlet cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Number of gangs
Single-gang
Color
Gray

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.