Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7297

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, White, Steel, Two-gang

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7297
UPC
786189072976
Product Length/Depth
3.45 in
Product Height
6.57 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
1 lb
Product Type
Weatherproof blank outlet cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Number of gangs
Two-gang
Color
White

Produktspezifikation exportieren

Spezifikationen

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.