Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7325

Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof par lamp holder, Gray, Compact fluorescent/LED, Die cast aluminum, 150W max. lamp size, 1 hub, 1-lamp, 1/2", Rectangular

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof par lamp holder
Catalog Number
TP7325
UPC
662276949386
Product Length/Depth
4.61 in
Product Height
0.57 in
Product Width
2.85 in
Product Weight
0.42 lb
Certifications
cULus Listed
Product Type
Weatherproof par lamp holder

Produktspezifikationen

Finish color
Gray
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp type
Compact fluorescent/LED
Material
Die cast aluminum
Lamp size - max
150W
Number of lamps
1-lamp
Trade size
1/2"
Type
Rectangular

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.