Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7940

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, Gray, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7940
UPC
786189079401
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
0.25 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.015 lb
Product Type
Closure plug

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Gray
Material
Zinc
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.