Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7941

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, White, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7941
UPC
786189079418
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.004 lb
Certifications
cULus Listed
Product Type
Closure plug

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
White
Material
Zinc
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.