Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP7944

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, Gray, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7944
UPC
786189079449
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
3.13 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.021 lb
Product Type
Closure plug

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Gray
Material
Zinc
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.