Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TR-1245UMFT1-R

Eaton UMF Fuse, Time Delay, 1A

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series UMFT time-delay fuse
Catalog Number
TR-1245UMFT1-R
UPC
051712031196
Product Length/Depth
12.1 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
4.5 mm
Product Weight
0.794 g
Compliances
RoHS Compliant
Product Type
Time-delay fuse

Produktspezifikationen

Melting (I2T)
2.4
Resistance
118 mΩ
Voltage drop
165 mV
AC voltage
250 V AC
V AC interrupt rating
100 AIC

Produktspezifikation exportieren