Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TSC35
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE

Sicherungseinsatz, superflink, 35 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Listenpreis EUR36.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
TSC35
EAN
5027590514521
UPC
051712392990
Produkt Länge/Tiefe
139 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
134.7 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
Zertifikat(e)
BS 2692-1
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung
Modellcode
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
35A
Betriebsspannung
1200 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.