Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TSC50
Modellcode: 50AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Listenpreis EUR40.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
TSC50
EAN
5027590514538
UPC
051712485302
Produkt Länge/Tiefe
139 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
136.6 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
Zertifikat(e)
BS 2692-1
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung
Modellcode
50AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
1200 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.