Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TSC63
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Listenpreis EUR117.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
TSC63
EAN
5027590514545
UPC
051712393003
Produkt Länge/Tiefe
139 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
137.6 g
Zertifikat(e)
BS
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung
Modellcode
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Betriebsspannung
1200 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.