Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TWM25

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Wall mount, 25 mm trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
TWM25
UPC
662276458321
Product Length/Depth
15 in
Product Height
4.8 in
Product Width
12 in
Product Weight
5.88 lb
Product Type
Mounting module

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
25 mm
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Wall

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.