USB-A-auf-RJ45 Rollover-Konsolenkabel (M/M) - Cisco-kompatibel, 250 Kbit/s, 3,05 m (10 ft), Schwarz
| Produktname |
Eaton Tripp Lite series USB adapter
|
| Katalognummer |
U009-010-RJ45-X
|
| UPC |
037332222114
|
| Produkt Länge/Tiefe |
10 in
|
| Produkthöhe |
0.5 in
|
| Produktbreite |
7 in
|
| Produktgewicht |
0.31 lb
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
FCC-konform REACH RoHS |
| Produkttyp |
USB-Adapter
|
| Typ |
USB 1.1 (bis zu 12 Mbit/s)
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Kabelaußenmantelfarbe |
Schwarz
|
| Verpackungsinhalt |
U009-010-RJ45-X USB to RJ45 Rollover Console Cable (M/M), Black, 10-ft. (3.05 m)
|
| Systemvoraussetzungen |
USB
Cat5/5e Windows (bis zu 11), Mac (bis zu 10.12), oder Linux (bis Redhat 9.0) Betriebssysteme Seriell basiertes Cisco-Gerät mit Konsolenanschluss Computer oder Laptop mit USB-A-Anschluss |
| Anschlusstyp |
Kupfernetzwerk
USB/Thunderbolt/Lightning |
| Produktmerkmale |
Suspend Mode Support
Driver Required |
| USB-Spezifikation |
USB 1.1 (bis zu 12 Mbit/s)
|
| Kabelmantelmaterial |
PVC
|
| Produkthighlights |
3-year limited warranty (Worldwide)
Great for programming, resetting or rebooting a Cisco switch, firewall, router or modem Double-shielded construction cuts crosstalk and EMI/RFI line noise Compatible with Windows, Mac and Linux Plug-and-play operation with no software required for easy, immediate installation 10-ft. (3.05 m) cable supports data transfer speeds up to 250 Kbps |
| Verpackungstyp |
Polybeutel
|
| Seite A Steckverbinder1 |
USB A (MALE)
|
| Seite B Steckverbinder1 |
RJ45 (MALE)
|
| Seite B Steckverbinder3 |
RJ45 (MALE)
|
| Host-Anschluss |
USB A (MALE)
|
| Technologie |
Cat5/5e
USB |
| Merkmale |
Flex Center
|
| Betriebstemperaturbereich |
32° to 104°F (0° to 40°C)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0-90% non-condensing
|
| Lagerung Feuchtigkeitsbereich |
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
|
| Lagertemperatur |
-4 ° bis 140 °F (-20 ° bis 60 °C)
|
| AWG-Größe |
26
|
| Leitungslänge |
10 Fuß
|
| Konstruktionsmaterial |
PVC, PE
|
| Kabelaußendurchmesser |
5.5mm; 4.7mm +/- 0.15
|
| Betriebstemperatur |
32° to 104°F (0° to 40°C)
|
| Steckverbindergruppe |
USB-A
RJ45 |
| Verbindungsstück |
RJ45 (Stecker)
USB A (Stecker) |