Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

U009-015-RJ45-X

USB-A-auf-RJ45 Rollover-Konsolenkabel (M/M) - Cisco-kompatibel, 250 Kbit/s, 4,57 m (15 ft), Schwarz

Listenpreis EUR30.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Tripp Lite series USB adapter
Katalognummer
U009-015-RJ45-X
UPC
037332222121
Produkt Länge/Tiefe
0.5 in
Produkthöhe
10 in
Produktbreite
7.09 in
Produktgewicht
0.3968 lb
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
REACH
RoHS
FCC-konform
Produkttyp
USB-Adapter

Produktspezifikationen

Typ
USB 1.1 (bis zu 12 Mbit/s)
Farbe
Schwarz
Kabelaußenmantelfarbe
Schwarz
Verpackungsinhalt
U009-015-RJ45-X USB to RJ45 Rollover Console Cable (M/M), Black, 15-ft. (4.57 m)
Systemvoraussetzungen
Cat5/5e
USB
Windows (bis zu 11), Mac (bis zu 10.12), oder Linux (bis Redhat 9.0) Betriebssysteme
Computer oder Laptop mit USB-A-Anschluss
Seriell basiertes Cisco-Gerät mit Konsolenanschluss
Anschlusstyp
USB/Thunderbolt/Lightning
Vernetzung-Kupfer
Produktmerkmale
Driver Required
Suspend Mode Support
USB-Spezifikation
USB 1.1 (bis zu 12 Mbit/s)
Kabelmantelmaterial
PVC
Produkthighlights
Double-shielded construction cuts crosstalk and EMI/RFI line noise
15-ft. (4.57 m) cable supports data transfer speeds up to 250 Kbps
Compatible with Windows, Mac and Linux
Plug-and-play operation with no software required for easy, immediate installation
3-year limited warranty (Worldwide)
Great for programming, resetting or rebooting a Cisco switch, firewall, router or modem
Verpackungstyp
Polybeutel
Seite A Steckverbinder1
USB A (MALE)
Seite B Steckverbinder1
RJ45 (MALE)
Seite B Steckverbinder3
RJ45 (MALE)
Host-Anschluss
USB A (MALE)
Technologie
Cat5/5e
USB
Merkmale
Flex Center
Betriebstemperaturbereich
32° to 104°F (0° to 40°C)
Relative Luftfeuchtigkeit
0-90% non-condensing
Lagerung Feuchtigkeitsbereich
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Lagertemperatur
-4 ° bis 140 °F (-20 ° bis 60 °C)
AWG-Größe
26
Leitungslänge
15 Fuß
Konstruktionsmaterial
PVC, PE
Kabelaußendurchmesser
5.5mm; 4.7mm +/- 0.15
Betriebstemperatur
32° to 104°F (0° to 40°C)
Steckverbindergruppe
RJ45
USB-A
Verbindungsstück
RJ45 (Stecker)
USB A (Stecker)

Produktspezifikation exportieren