Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

WMB04

Eaton DOE 2016 dry type distribution transformer Accessory Wall Mounting Bracket

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton dry type distribution transformer wall mounting bracket
Catalog Number
WMB04
UPC
786680187780
Product Length/Depth
33.15 in
Product Height
19.56 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
72.2 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Wall-mounting brackets are used to wall-mount ventilated Type DT-3 Transformers. This bracket allows For a 2-inch clearance from the wall.
Product Type
Accessory

Produktspezifikationen

Type
Wall Mounting Bracket
Used with
Frames 942, 943

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.