Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

WPMSG

Eaton Crouse-Hinds series motion sensor, Gray, Plastic, Passive Infrared Technology (PIR) technology, 240° field of view

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series motion sensor
Catalog Number
WPMSG
UPC
662276949829
Product Length/Depth
3.41 in
Product Height
4.96 in
Product Width
2.05 in
Product Weight
0.33 lb
Certifications
cULus Listed
Product Type
Motion sensor

Produktspezifikationen

Finish color
Gray
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Plastic
Special features
Passive Infrared Technology (PIR) technology, 240° field of view

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.