Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

XD4 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling
Catalog Number
XD4 HDG
UPC
662276271258
Product Length/Depth
8.75 in
Product Height
3.96 in
Product Width
3.96 in
Product Weight
6.85 lb
Certifications
CSA 22.2 No. 18 3-12
UL514B
Product Type
Deflection coupling

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Deflection
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"
Finish
Hot dip galvanized

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.