Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 15 A, 15 x 58 mm, ESI 12-6
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
XF15
|
| EAN |
5027590514873
|
| UPC |
051712534062
|
| Produkt Länge/Tiefe |
56 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
14.2 g
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Modellcode |
15A TIME FUSE LINKS
|
| Stromstärkewert |
15 A
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
M4
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
32.7 mm
|
| Sicherungstyp |
XF
|
| Betriebsklasse |
Sonstige
|
| Farbe |
Keine
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Material |
Keramikkörper
|
| Betriebsspannung |
Sonstige
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|