Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

XF5
5A TIME FUSE LINKS

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 5 A, 15 x 58 mm, ESI 12-6

Listenpreis EUR25.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
XF5
EAN
5027590514910
UPC
051712534048
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
14.2 g
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Low voltage british standard fuse
Modellcode
5A TIME FUSE LINKS

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
5 A
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M4
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
32.7 mm
Sicherungstyp
XF
Betriebsklasse
Sonstige
Farbe
Keine
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Verschraubt
Baugröße
Sonstiges
Spannungsart
Wechselstrom
Material
Keramikkörper
Betriebsspannung
Sonstige
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.