Dokument herunterladen () von 20

XJ148 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling, Rigid/IMC, Steel, Hot dip galvanized finish, 8" maximum conduit movement, 6" trade size

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling
Catalog Number
XJ148 HDG
UPC
662276271388
Product Length/Depth
15.13 in
Product Height
9.56 in
Product Width
9.56 in
Product Weight
61 lb
Product Type
Expansion coupling

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Expansion
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Conduit movement - max
8"
Trade size
6"
Finish
Hot dip galvanized

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.