Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

XJGD64

Eaton Crouse-Hinds series XJGD expansion/deflection coupling, Steel, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJGD expansion/deflection coupling
Catalog Number
XJGD64
UPC
782274130798
Product Length/Depth
19.31 in
Product Height
4.63 in
Product Width
4.63 in
Product Weight
18.75 lb
Certifications
UL514B
CSA 22.2 No. 18 3-12
Product Type
Expansion/deflection coupling

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Expansion/deflection
Material
Steel
Trade size
2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.