Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

ABSORPTION INSERT

Les éléments filtrants ABSORPTION INSERT, associés à des poches filtrantes standard et une bague de charge en acier inoxydable, offrent la solution ultime pour une capacité d’élimination des huiles et de la saleté améliorée. L’élément filtrant ABSORPTION INSERT s’adapte dans les systèmes ACCUGAF, DURAGAF, LOFCLEAR 100 (sauf LCR-130), Monofilament, Multifilament, SENTINEL, SNAP-RING et les filtres à manche UNIBAG.

Matériaux
Soufflé à l’état fondu
Rendement
Nominal
Capacité
Haut

Caractéristiques principales

  • L’élément filtrant ABSORPTION INSERT est un coussin creux placé dans une poche filtrante standard
  • Les fibres « spaghetti » en polypropylène soufflé à l’état fondu haute efficacité de 1,9 lb (850 g) piègent quasiment deux fois leur poids
  • Une couche supérieure Spunbond perforé maintient toutes les fibres « spaghetti » en polypropylène parfaitement ensemble
  • Le noyau en polypropylène extrudé stabilise l’élément filtrant et offre un débit du liquide homogène et continu de l’intérieur vers l’extérieur
  • La bague de charge en acier inoxydable dirige le débit de liquide directement dans le noyau central, empêchant l’élément filtrant de s’effondrer
  • Le matériau est exempt de silicone et de substances formant des cavités
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

SPÉCIFICATIONS

Matériaux Polypropylène soufflé à l’état fondu
 
Couche supérieure Polypropylène Spunbond
 
Cœur intérieur Polypropylène extrudé
 
Taille 02 : Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
 
température de fonctionnement max.
Polypropylène : 194 °F (90 °C)
 
Pression différentielle max.
7,3 psi (0,5 bar)
 
Débit max.
02 : 44 GPM (10 m³/h)
 
Liens de téléchargement
X
Download Close