Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Plaques de filtres

BECOPAD

Les plaques filtrantes en profondeur haut de gamme BECOPAD d’Eaton sont en cellulose et caractérisées par une pureté, une solidité et des performances élevées pour des couleurs et des saveurs vraiment fidèles. Elles ne nécessitent pas de composants minéraux pour le retrait des microbes. Les plaques filtrantes en profondeur BECOPAD offrent une résistance exceptionnellement élevée aux produits chimiques dans des applications alcalines et acides.

Matériau filtrant
Cellulose de grande pureté
Contrôleur
Filtration large, clarification et filtration fine ; Réduction et élimination des microbes
Conformité
FDA, EC 1935/2004, BfR XXXVI/1

Caractéristiques principales

  • Sans ajout de composants minéraux, et donc faible teneur en ions
  • Jusqu’à 20 % de performance en plus grâce à la capacité maximale de rétrolavage
  • Très grande résistance mécanique et chimique
  • Faible adsorption liée à la charge
  • L’eau requise pour le rinçage préalable et la régénération est réduite de jusqu’à 50 %
  • Pertes par égouttement réduites jusqu’à 99 %
  • Pratiquement aucune teneur en cendres
  • Biodégradable

Applications :

  • Retrait au charbon actif
  • Retrait par catalyseur
  • Purification d’enzymes industriels
  • Processus de filtration dans la production de produits chimiques et solvants
  • Clarification de vernis et résines
  • Retrait de particules et précipités dans les produits cosmétiques, ainsi que dans les saveurs et parfums
  • De la filtration large à l’élimination des microbes dans les boissons

Secteurs :

  • Vin
  • Bière
  • Jus de fruits
  • Spiritueux
  • Alimentaire
  • Substances chimiques fines
  • Substances chimiques spécialisées
  • Biotechnologie
  • Produits pharmaceutiques
  • Cosmétiques
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications 

Type Référence d’article Taux de rétention nominal
µm
Épaisseur
po (mm)
Teneur en cendre
%
Force d’éclatement humide
psi (kPa)
Débit d’eau
△ p = 14,5 psi en gpm/ft2
(△ p = 100 kPa en l/m2/min)
BECOPAD 115C Q2C11 0,1 – 0,2

0,16 (4,1)

< 1

> 21,8  (150)

0,6 (26)
BECOPAD 120 Q2112 0,1 – 0,3

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8  (150)

1,3 (54)
BECOPAD 170 Q2117 0,2 – 0,4

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8  (150)

1,9 (77)
BECOPAD 220 Q2122 0,3 – 0,5

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8  (150)

2,5 (100)
BECOPAD 270 Q2127 0,5 – 0,7

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8  (150)

3,3 (135)
BECOPAD 350 Q2135 0,7 – 1,0

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8  (150)

3,9 (160)
BECOPAD 450 Q2145 1,0 – 2,0

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8  (150)

7,4 (300)
BECOPAD 550 Q2155 2,0 – 3,0

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8  (150)

14,0 (570)
BECOPAD 580 Q2158 8,0 – 10,0

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8  (150)

87,6 (3571)
Liens de téléchargement
X
Download Close