Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Poches filtrantes

SNAP-RING

Les poches filtrantes SNAP-RING sont fabriquées selon les normes les plus élevées Les matériaux doivent répondre aux spécifications les plus exigeantes pour les performances de filtration et la pureté du milieu. La production est conforme aux systèmes de qualité ISO 9001:2015 pour garantir la fiabilité et la répétabilité, de commande en commande, année après année.

Matériaux
Feutre aiguilleté ou maille
Rendement
Nominal
Capacité
Standard

Caractéristiques principales

  • Le filetage de couture à usage intensif et le joint d’étanchéité en métal sont produits conformément aux spécifications d’Eaton
  • Le joint d’étanchéité SNAP-RING s’adapte à tous les boîtiers de poches filtrantes
  • Le matériau est exempt de silicone et de substances formant des cavités (y compris le matériau HT)
  • Eaton recommande vivement d’utiliser un outil d’insertion qui facilite l’insertion de la poche filtrante dans le boîtier de poches filtrantes et garantit le bon alignement de la poche filtrante dans le panier de maintien. 

Applications SNAP-RING clés

  • Peintures et vernis
  • Encres
  • Produits chimiques
  • Solvants
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

SPÉCIFICATIONS

Matériaux Feutre aiguilleté en polypropylène, polyester, nylon, laine, polytétrafluoréthylène (PRFE) ou méta-aramide (HT)
 
Bagues d’étanchéité Joint d’étanchéité cousu SNAP-RING en acier inoxydable ou acier zingué
 
Bagues de rétention 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm
 
Tailles 01 : Ø 7 x 17” L (180 x 430 mm)
02 : Ø 7 x 32” L (180 x 810 mm)
03 : Ø 4 x 9” L (100 x 230 mm)
04 : Ø 4 x 15” L (100 x 380 mm)
 
Zone de filtrage
01 : 2,6 ft² (0,24 m²)
02 : 5,2 ft² (0,48 m²)
03 : 0,9 ft² (0,08 m²)
04 : 1,7 ft² (0,16 m²)
 
Températures de service max.
Polypropylène : 230 °F (110 °C)
Polyester : 374 °F (190 °C)
Nylon : 374 °F (190 °C)
PTFE : 500 °F (260 °C)
HT : 401 °F (205 °C)
 
Pression différentielle max.
36,2 psi (2,5 bar)
 
Pression de changement recommandée pour la mise au rebut
11,6 – 21,7 psi (0,8 – 1,5 bar)
 
Débits d’entrée max.
01 : 88 GPM (20 m³/h)
02 : 176 GPM (40 m³/h)
03 : 26 GPM (6 m³/h)
04 : 53 GPM (12 m³/h)
 
Liens de téléchargement
X
Download Close