Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Chauffage, ventilation et climatisation

Offrir un environnement de travail de qualité est fondamental pour les bâtiments tertiaires et les sites de production. Il s'agit d'une condition préalable à la productivité, à la qualité des produits et à un espace de travail sain.

Contrôle de l'environnement pour une productivité et un confort accrus

Dans les processus de production, le chauffage et le refroidissement sont essentiels pour assurer la qualité et la sécurité des produits, comme pour le stockage des aliments. Dans les bureaux ou les bâtiments publics, comme les centres commerciaux, l'aménagement des lieux ne se limite pas au confort : l'hygiène et la sécurité sont également des facteurs essentiels.

Systèmes CVC écoénergétiques, de la planification à l'exploitation

Les options de ventilation et de refroidissement à vitesse variable se distinguent par leur coût total de possession optimal, et ce pour différents types de projets. Il est possible de concevoir des applications avec des démarreurs directs en ligne, comme le disjoncteur-moteur électronique PKE intelligent, ou avec des variateurs de vitesse comme le PowerXL DG1, tout deux des dispositifs ayant la plus faible consommation énergétique du marché. SmartWire-DT, notre système de câblage intelligent, permet également de réduire considérablement les délais et les coûts d'installation lors de la planification et de la mise en service du projet.

Plug it in ! Une solution écoénergétique avec des données pertinentes

Lorsque le système d'extraction d'air d'une université a dû être renouvelé, Eaton a fournit une solution à 2 vitesses d’extraction qui a non seulement consommé moins d'énergie, mais a également fourni des informations utiles et amélioré le temps de disponibilité.

Une performance inégalée dans l’évacuation de la fumée

En cas de détection de fumée et de danger de mort, le fonctionnement fiable de la ventilation par aspiration devient critique. Le mode Incendie permet à notre variateur de fréquence à vitesse variable PowerXL DG1 de fonctionner là où d'autres dispositifs font défaut. Même s'il s'agit d'une fausse alarme, le variateur est un investissement qui se rembourse rapidement en mode de fonctionnement standard grâce à son efficacité énergétique inégalée, qui se traduit par la réduction de l'empreinte carbone globale du site de production.

Des solutions de pompage ou de ventilation en temps voulu

Depuis que l'entreprise allemande Schneider Feuerschutz a commencé à utiliser le variateur PowerXL DG1 pour son système de lutte contre l'incendie, elle est non seulement parvenue à optimiser ses coûts en utilisant de plus petits générateurs mais elle a également pu réduire la complexité globale de son système.

Produits et services

Cliquez sur un produit ou un service pour en savoir plus ou accédez à laRecherche de produits pour découvrir tous les produits que nous proposons.
Terminal-automate
Terminal-automate
easyE4
Module logique
Face avant plane
Boutons-poussoirs.
PowerXL
Variateurs de vitesse
PKE
Disjoncteur pour la protection du moteur
DG1
Entraînements à usage universel
eaton-digital-rcd
Disjoncteur électronique
eaton-digital-circuit-breaker
Disjoncteur électronique
  • Service et assistance

    Veuillez contacter nos équipes de service ou nos partenaires pour avoir accès à la documentation technique, aux outils et aux formations.
    Services Fabrication de machines