Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Commande machine pour les applications de manutention

Dans les usines et les centres de distribution, les systèmes de contrôle dédiés à la manutention et aux systèmes logistiques doivent offrir une disponibilité maximale et une polyvalence inégalée. Avec des produits à conception modulaire et à installation rapide, vous pouvez compter sur la fiabilité de votre produit tout au long de votre processus.

Systèmes de manutention modulaires

Que vos systèmes de manutention ou de convoyage soient dans des aéroports, des entrepôts, sur la chaîne de fabrication ou dans une usine de gravière, ils ont un rôle essentiel dans vos opérations quotidiennes. Les systèmes de manutention sont de plus en plus complexes et ne cessent d'évoluer. Nous pouvons vous aider à concevoir et à construire des systèmes modulaires intelligents, faciles à utiliser et à entretenir et ainsi vous permettre de respecter vos délais de livraison.

Manutention des bagages et halls de stockage modulaires

Les modules de construction des composants mécaniques du convoyeur - le moteur, le réducteur et le démarreur-moteur ou le variateur - sont devenus des éléments standard au sein des systèmes de manutention. En collaboration avec les plus grandes entreprises mondiales de manutention et d'entreposage de bagages, nos technologies d'entraînement et de protection distribuées permettent de livrer les bagages partout dans le monde selon les délais prévus. La mise en œuvre rapide et facile, la communication intelligente et la facilité d'entretien de ces systèmes permettent aux entreprises du monde entier d'en assurer la disponibilité maximale.
baggage-belt-with-suitcase-on-the-belt

Livraison des bagages dans les délais à l'aéroport Chopin de Varsovie

Dans le Terminal 1 de l'aéroport de Varsovie, le système de démarrage modulaire Rapid Link d'Eaton transporte jusqu'à 1800 bagages par heure.

Modularité dans la logistique de production et les petits entrepôts

Les avantages inégalés des systèmes de manutention modulaires avec unités de commande distribuées s'appliquent également aux petites installations. Le module logique EasyE4 a été spécialement conçu pour cette tâche. Il peut être combiné avec des démarreurs-moteurs intelligents comme le PKE et des variateurs comme le PowerXL DG1, des dispositifs assurant un contrôle moteur efficace et traitant les données pour réduire les temps d’arrêt du système. Avec le soutien de notre équipe d'ingénierie spécialisée et de notre réseau de distribution international, la création de systèmes adaptés à votre application est très simple.
roller-conveyor-with-box

Création de modules transporteurs

Ce document explique la création de systèmes de convoyage à commande distribuée suivant le module EasyE4. Les modules utilisateurs personnalisés favorisent la modularité de conception du matériel et des programmes.   

Contrôle sensible à la charge des convoyeurs en vrac

Le transport de produits en vrac est une tâche de nature variée. Les charges transportées varient énormément selon l'environnement. Dans les installations en plein air, les conditions météorologiques, notamment les précipitations abondantes ou la givre, peuvent influencer la charge du système. Le démarreur-moteur PKE et  les entraînements PowerXL à détecteur intégré permettent aux intégrateurs de systèmes de construire des convoyeurs en vrac dont les performances sont optimisées. Notre système de câblage intelligent SmartWire-DT fournit non seulement des données précieuses pour le contrôle automatisé des processus, mais il réduit également les coûts d'installation et permet aux intégrateurs de systèmes de réaliser leurs projets avec le coût total de possession le plus bas.
solution map drive technology with man looking on a conveyor

Système de manutention en vrac à charge optimisée

Une usine de gravière allemande a décidé de moderniser ses installations et de faire appel à Weingärtner, partenaire de solutions d'Eaton, qui a mis au point un système sensible à la charge qui fonctionne même dans des conditions météorologiques difficiles.

Produits et services en vedette

Cliquez sur un produit ou un service pour en savoir plus ou accédez à laRecherche de produits pour découvrir tous les produits que nous proposons.
Rapid Link
Système électronique distribué de gestion
easyE4
Module logique
SmartWire-DT
SmartWire-DT
PowerXL
Variateur de vitesse
Disjoncteur pour la protection du moteur
Disjoncteur pour la protection du moteur
Variateur de fréquence à plaque de refroidissement passif DB1
Variateur de fréquence à plaque de refroidissement passif
Bouton-poussoir
Bouton-poussoir
Disjoncteur électronique
Disjoncteur électronique
  • Service et assistance

    Veuillez contacter nos équipes de service ou nos partenaires pour avoir accès à la documentation technique, aux outils et aux formations.
    Services Fabrication de machines