Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

005299
Model Code: T3-7-161/EZ

Eaton Moeller® series T3 Commutateur de pôles, 32 A, Montage encastré avec fixation centrale, 7 Galettes, Contacts: 13, 60 °, à accrochage, 1-2-3, numéro de modèle 161

Spécifications générales

Nom du produit
Commutateur de pôles T3 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
005299
EAN
4015080052999
Longueur du produit
170 mm
Hauteur du produit
54 mm
Largeur du produit
61 mm
Poids du produit
0.372 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947-3
CSA
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60204
UL
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
CE
CSA Class No.: 3211-05
Notes de catalogue
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
T3-7-161/EZ

Spécifications du produit

Type
Commutateur de pôles
Catégorie de produit
Commutateurs de commande
Fonction de l’actionneur
Non désactivable
sans position 0
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Manette noire et plastron
Fréquence de fonctionnement
1 200 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Matériau du boîtier
Plastique
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Type d’actionneur
poignée tournante courte
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
1.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée
3 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
3 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
10 HP
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.1 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de galettes
7
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
650 A, Contacts, 1 seconde
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Position de montage
Selon besoin
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Mode de pose
Montage central
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Nombre de pôles
3
Degré de protection
NEMA 12
IP65
NEMA 1
Nombre de contacts
13
Modèle
commutateur de pôles
Degré de protection (face avant)
IP65
NEMA 12
Inscription
1-2-3
Type de fonction de commutation
2 vitesses, 2 enroulements séparés
Longévité mécanique
500 000 manœuvres
Sécurité de l'isolation
440 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Courant assigné d'emploi (Ie)
32 A à AC-3, 230 V étoile-triangle
32 A à AC-3, 400 V étoile-triangle
32 A à AC-3, 500 V étoile-triangle
25,5 A à AC-3, 690 V étoile-triangle
Taille de vis
M4, Vis de borne
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Charge max. admissible
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
1,3 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 60 % du facteur de marche)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Couple de serrage
17,7 lb-in, Bornes à vis
1,6 Nm, Bornes à vis
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Nombre de contacts en série DC-21A, 240 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V
5
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
3
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
260 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
260 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
240 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
170 A
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
320 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
32 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
26.4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
17 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
23.7 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
25 A, Courant ininterrompu assigné max. (UL/CSA)
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
35 A gG/gL, Fusible, Contacts
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 4) mm², embouts selon la norme DIN 46228
2 x (0,75 - 4) mm², embouts selon la norme DIN 46228
Adapté à
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Fixation par l'avant
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms
20 A
Courant assigné d'emploi (Ie) DC-21, 240 V
1 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
12 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
25 A
Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V
5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
25 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
32 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
12 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz
22 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
32 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Angle de rotation
60 °
Tension par contact en série
60 V
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé)
10 kA, CCCN (UL/CSA)
40 A, Classe J, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
40A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, CCCN (UL/CSA)
Section raccordable (monobrin/flexible avec embout AWG)
14 - 10
Section raccordable (monobrin/multibrin)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section transversale max.
Forme
161

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.