Relais contacteur DILER série Moeller® Eaton, 220 V CC, F = contact à fermeture : 4 F, Bornes à vis, avec bobine à courant continu
| Nom du produit |
Module logique DILER Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
010303
|
| EAN |
4015080103035
|
| Longueur du produit |
54 mm
|
| Hauteur du produit |
58 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.206 kg
|
| Certifications |
UL File No.: E29184
CSA CSA File No.: 012528 VDE 0660 UL EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CE UL 508 |
| Code de modèle |
DILER-40-G(220VDC)
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
25 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Numéro de code |
40E
|
| Fiabilité des contacts |
< 2 λ, < 1 défaut sur 100 000 000 manœuvres (à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
4
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.4 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
6 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
2.3 W
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
0.5 A à 220 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
2.5 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série) 2,5 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série) 1.5 A à 110 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série) 10 A |
| Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
600 V
|
| Sécurité de l'isolation |
300 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires , conforme à la norme EN 61140
300 V AC, Entre les contacts auxiliaires, conforme à la norme EN 61140 |
| Fonction |
Contacts liés positivement conformes à la norme EN 60947-5-1 Annexe L, y compris le module de contacts auxiliaires
|
| Équipé de : |
Contacts liés positivement
|
| Application |
Contacteurs auxiliaires
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Longévité mécanique |
20.000.000 de manœuvres (bobine DC)
|
| Mode de pose |
Rail/vis DIN
|
| Position de montage |
Quelconque (sauf verticale avec les bornes A1/A2 en bas)
|
| Fréquence de fonctionnement |
9 000 manœuvres/heure
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Petits contacteurs DILER
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 VAC
|
| Résistance aux chocs |
8 g, Contact auxiliaire O, Appareils de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact auxiliaire F, Appareils de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms |
| Type de tension |
DC
|
| Facteur de marche |
100 %
|
| Tension d'appel |
0,85 - 1,3 V DC x Uc
0,7 - 1,3 V DC x Uc (à 24 V : sans module de contacts auxiliaires et à température ambiante de + 40 °C) |
| Consommation (appel) en DC |
2.3 W
|
| Consommation (maintien) en DC |
2.3 W
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
220 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
220 V
|
| Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
35 ms
|
| Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min. |
26 ms
|
| Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
25 ms
|
| Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min. |
15 ms
|
| Temps commut (avec DC, norm ouvert, av module contacts aux, temps fermeture) |
70 ms
|
| Plage de fonctionnement |
DC lissé, ponts redresseurs 3P ou redressement lissé double impulsion
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
10 A rapide, 500V, Fusibles max., Résistance aux courts-circuits sans soudure, Contacts
|
| Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure |
6 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts
|
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA)
P300, Commande à courant continu (UL/CSA) |
| Taille de vis |
M3.5, Vis de borne
|
| Taille de tournevis |
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard |
| Longueur à dénuder (câble principal) |
8 mm
|
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) 18 - 14 |
| Couple de serrage |
1,2 Nm, Bornes à vis
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858