Eaton Moeller® series T3 Interrupteur général, T3, 32 A, montage encastré, 3 Galette(s), 3 pôles + N, 1 F, 1 O, Fonction d'ARRÊT D'URGENCE, avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune, verrouillable en position 0
| Nom du produit |
Interrupteur général T3 Eaton Moeller® series
|
| Numéro de catalogue |
012002
|
| EAN |
4015080120025
|
| Longueur du produit |
127 mm
|
| Hauteur du produit |
74 mm
|
| Largeur du produit |
65 mm
|
| Poids du produit |
0.269 kg
|
| Certifications |
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94 UL IEC/EN 60204 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE UL 60947-4-1 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 |
| Notes de catalogue |
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
|
| Code de modèle |
T3-3-15680/EA/SVB
|
| Catégorie de produit |
Interrupteur général
|
| Fonction |
Version interrupteur de maintenance/réparation
Version interrupteur d'arrêt d'urgence Version interrupteur général |
| Couleur de l'actionneur |
Rouge
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Équipé de : |
Poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune
|
| Fréquence de fonctionnement |
1 200 manœuvres/h
|
| Degré de pollution |
3
|
| Résistance climatique |
Exposition à l’humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 VAC
|
| Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Courant permanent nominal, CA-21, 400 V |
32 A
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) |
32 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Angle de rotation |
90 °
|
| Puissance de commutation à 400 V |
15 kW
|
| Tension par contact en série |
60 V
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Construction d’appareil |
Montage en technique fixe
|
| Courant assigné de courte durée admissible (lw) |
0,65 kA
650 A, contacts, 1 seconde |
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Bornes à boulon
|
| Forme |
15680
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Type d’actionneur |
Poignée rotative à commande rompue sur porte
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
1.5 HP
|
| Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée |
3 HP
|
| Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
3 HP
|
| Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
3 HP
|
| Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
3 HP
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
7.5 HP
|
| Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
10 HP
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
1.1 W
|
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
1
|
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
1 kA
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 VDC, 10 mA)
|
| Degré de protection (face avant) |
IP65
|
| Nombre de pôles |
4
|
| Mode de pose |
Montage encastré
|
| Degré de protection |
NEMA 12
|
| Adapté à |
Circuits de dérivation, adaptés à la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Encastrement avec fixation centrale |
| Dispositif de verrouillage |
Verrouillable en position 0 (arrêt)
|
| Fonctions |
Fonction d'arrêt d'urgence
Verrouillable |
| Nombre d'interrupteur/condensateurs |
1
|
| Sécurité de l'isolation |
440 VAC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
|
| Taille de vis |
M4, borne à vis
|
| Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
|
| Longévité mécanique |
500 000 manœuvres
|
| Charge max. admissible |
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche) 2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA) |
| Sections raccordables |
1 x (0,75 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (0,75 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228 1 x (1 - 6) mm², âme massive ou multibrins 2 x (1 - 6) mm², âme massive ou multibrins 14 - 10 AWG, rigide ou souple avec embout |
| Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
25 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)
|
| Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1) |
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de galettes |
3
|
| Nombre de contacts en série DC-21A, 240 V |
1
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V |
3
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V |
1
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V |
5
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V |
2
|
| Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V |
3
|
| Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3) |
260 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3) |
260 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3) |
240 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3) |
170 A
|
| Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3) |
320 A
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
690 V
|
| Tension nominale (Ue) - min. |
690 V
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
| Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
5 kA, CCCN (UL/CSA)
40A, Fusible max., CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé) |
40 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
10 kA, CCCN (UL/CSA) |
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
35 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V |
32 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V |
32 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V |
26.4 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V |
17 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
23.7 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
23.7 A
|
| Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
23.7 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
14.7 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms |
20 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) DC-21, 240 V |
1 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V |
12 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V |
25 A
|
| Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V |
5 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 220/230 V |
32 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 380/400 V |
32 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 500 V |
32 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 690 V |
25.5 A
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
32 A
|
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Couple de serrage |
17,7 lb-in, Bornes à vis
1,6 Nm, Bornes à vis |
| Courant ininterrompu |
Le courant assigné ininter. Iu est indiqué pour la section raccordable max.
|
| Housing material |
Matière plastique
|