Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

013167
WS8-ID

Systèmes BT Eaton xEnergy Safety Ci Appareillage BT. Profil de cadre de montage, vertical, L=1000mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton xEnergy Safety Ci profilé de montage vertical/extérieur
Numéro de catalogue
013167
EAN
4015080131670
Longueur du produit
25 mm
Hauteur du produit
1000 mm
Largeur du produit
50 mm
Poids du produit
1.798 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
WS8-ID

Spécifications du produit

Utilisé avec
Pour système de distribution à montage mural
Réalisation de tableaux de distribution
Coffret isolant Ci
Colonne pour le châssis de montage
Fonctionnalités spéciales
Vis de fixation à commander séparément
Type
  • Coffret isolant Ci
  • Réalisation de tableaux de distribution
  • Colonne pour le châssis de montage
Traitement de surface
Profilés en C galvanisés
Couleur
Autre
Type d'unité
Appareil individuel
Numéro RAL
0
Matériel
Acier
Modèle
Autre
Forme de profilé
Profilés verticaux (externes)
Fonctions
Réalisation de tableaux de distribution
Nombre d'espacements de grille de 125 mm
8

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.