Systèmes BT Eaton xEnergy Safety Ci Appareillage BT. Flasque, fermé, HxLxP=116x329x23mm
| Nom du produit |
Eaton xEnergy Safety Ci flasque
|
| Numéro de catalogue |
024355
|
| EAN |
4015080243557
|
| Longueur du produit |
116 mm
|
| Hauteur du produit |
23 mm
|
| Largeur du produit |
330 mm
|
| Poids du produit |
0.284 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
FL4-X
|
| Utilisé avec |
375 mm (dimensions du boîtier)
Coffret de base Accessoire pour boîtiers de base xEnergy Safety Ci |
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type |
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Brides
|
| Type d'unité |
Système modulaire
|
| Nombre d'ouvertures de connecteur |
0
|
| Adapté à un filetage nominal (PG) max. |
50
|
| Adapté à un filetage nominal (PG) min. |
16
|
| Type de passage de câble |
Perçage selon les besoins
|
| Degré de protection |
Autre
|
| Protection de surface |
Non traité
|
| Forme |
Droit
|
| Matériel |
Plastique
|
| Modèle |
Lisse
|
| Type de filetage |
aucune
|
| Épaisseur |
4 mm
|