Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

032136
K150/3

Bornes de type K Boîtier d'appareillage de commande et de distribution xEffect. borne de raccordement, 250A, 3p, plate/ronde

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numéro de catalogue
032136
EAN
4015080321361
Longueur du produit
100 mm
Hauteur du produit
115 mm
Largeur du produit
99 mm
Poids du produit
1.751 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
K150/3

Spécifications du produit

Utilisé avec
Fabrication de panneaux d'accessoires
Accessoire général du tableau de distribution
Fonctionnalités spéciales
  • Kits de conversion pour borne dénudée dans le raccordement de câble disponibles séparément
  • Couvre-bornes disponibles séparément
  • Y compris les étiquettes pour le repérage des bornes U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, symbole de terre de protection (mise à la terre)
  • Relation du courant assigné d'emploi →capacité de borne selon IEC/EN 60439, VDE 0660 Partie 500 ou EN 50021
  • Borne extérieure pour conducteur rond ou sectoriel, autre côté pour bande de Cu
Type
  • Fabrication de panneaux d'accessoires
  • Accessoire général du tableau de distribution
Fonction
protégé contre les contacts
Type d’accessoire/pièce de rechange
Bornes de raccordement 160 – 1000 A
Bornes de raccordement
Type de connexion
Collier
Vissage
Nombre de pôles
Tripolaire
Courant assigné d’emploi (Ie)
250 A
Mode de pose
Vis
Adapté à
adapté à un conducteur multifilaire
Section raccordable (bande en cuivre)
16 mm x 0,8 mm (6x) pour feuillard
16 mm x 0,8 mm (4x) pour feuillard
Courant nominal
250 A
Nombre de raccordements (moins de 6 mm²)
0
Nombre de raccordements (inférieurs à AWG 6)
0
Nombre de raccordements (plus de 25 mm²)
6
Nombre de raccordements (plus de 250 kcmil)
0
Nombre de raccordements (10 mm²)
0
Nombre de raccordements (16 mm²)
0
Nombre de raccordements (25 mm²)
0
Nombre de raccordements (250 kcmil)
0
Nombre de raccordements (AWG 2)
0
Nombre de raccords (AWG 4)
0
Nombre de raccordements (AWG 4/0)
0
Nombre de raccordements (AWG 6)
0
Nombre de raccordements (total)
6
Tension assignée d'isolement (Ui)
1000 VAC
Nombre de sorties
2
Section raccordable (câble en aluminium)
50 mm² - 120 mm² (1x)
35 mm² - 50 mm² (2x)
Section raccordable (conducteur)
18 mm x 4 mm
Section raccordable (câble en cuivre/aluminium)
35 mm² - 150 mm² (1x)
16 mm² - 70 mm² (2x)
Section des conducteurs, entrée - max.
70 mm²
Section des conducteurs, sortie - max.
16 mm²
Section des conducteurs, entrée - min.
16 mm²
Section des conducteurs, entrée AWG - min.
6 mm²
Section des conducteurs, entrée AWG - max.
2 mm²
Section des conducteurs, sortie - max.
150 mm²
Section des conducteurs, sortie AWG - max.
0 mm²
Section des conducteurs, sortie AWG - min.
0 mm²
Nombre d'entrées
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.