Systèmes BT Eaton xEnergy Safety Ci Appareillage BT. Profil de cadre de montage, vertical, L=2000mm
| Nom du produit |
Eaton xEnergy Safety Ci profilé de montage vertical/extérieur
|
| Numéro de catalogue |
032151
|
| EAN |
4015080321514
|
| Longueur du produit |
2000 mm
|
| Hauteur du produit |
25 mm
|
| Largeur du produit |
50 mm
|
| Poids du produit |
3.55 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
WS16-ID
|
| Utilisé avec |
Armoires au sol, 3 panneaux de large
Pour tableaux au sol formés de 4 largeurs de colonnes Pour système de distribution à montage mural supporté par le sol Colonne pour le châssis de montage Coffret isolant Ci Réalisation de tableaux de distribution |
| Fonctionnalités spéciales |
Vis de fixation à commander séparément
|
| Type |
|
| Traitement de surface |
Profilés en C galvanisés
|
| Couleur |
Autre
|
| Type d'unité |
Appareil individuel
|
| Numéro RAL |
0
|
| Matériel |
Acier
|
| Modèle |
Autre
|
| Forme de profilé |
Profilés verticaux (externes)
|
| Fonctions |
Réalisation de tableaux de distribution
|
| Nombre d'espacements de grille de 125 mm |
16
|