Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

032164
Model Code: TM-1-8214/E

Inverseurs TM Moeller® series d’Eaton, TM, 10 A, montage encastré, 1 galette(s), contacts : 2, 30°, à rappel, avec position 0 (Arrêt), avec fonction rappel dans les deux sens, 2>0<1, numéro de modèle 8214

Spécifications générales

Nom du produit
Inverseur TM Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
032164
EAN
4015080321644
Longueur du produit
62 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.029 kg
Certifications 
UL
IEC/EN 60947
UL 508
UL File No.: E36332
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
UL report applies to both US and Canada
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
Certified by UL for use in Canada
CSA
UL Category Control No.: NLRV
Code de modèle
TM-1-8214/E

Spécifications du produit

Type
Sélecteur
Catégorie de produit
Commutateurs de commande
Fonction de l’actionneur
Avec position 0
Fonction rappel depuis les deux directions
à rappel
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d’instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Ne s'applique pas, puisque l’appareillage tout entier doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Position 0 (arrêt)
Manette noire et plastron
Fréquence de fonctionnement
1200 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Matériau du boîtier
Matière plastique
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Type d’actionneur
Poignée rotative
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.33 HP
Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, triphasée
0.75 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
0.75 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
1 HP
Puissance assignée du moteur à 277 V, 60 Hz, monophasée
0.75 HP
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.15 W
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de galettes
1
Type de raccordement électrique du circuit principal
Bornes à boulon
Position de montage
Sur demande
Mode de pose
Montage encastré 
Catégorie de surtension
III
Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Nombre de pôles
1
Degré de protection
IP65
Nombre de contacts
2
Modèle
Commutateur
Degré de protection (face avant)
IP65
NEMA 12
Inscription
2>0<1
Longévité mécanique
1.000.000 opérations
Taille de vis
M2,5, Vis de borne
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Couple de serrage
3,5 lb-in, Bornes à vis
0,4 Nm, Bornes à vis
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A300 (UL/CSA)
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
10 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
10 A, Courant ininterrompu assigné max. (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
10 A gG/gL, Fusible, Contacts
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x 1,0 mm², embouts selon la norme DIN 46228
1 x 1,0 mm², embouts selon la norme DIN 46228
Adapté à
Fixation par l'avant
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
10 A
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
10 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Angle de rotation
30 °
Section raccordable (flexible)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Section raccordable (monobrin/flexible avec embout AWG)
14
Section raccordable (monobrin/multibrin)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section raccordable max.
Forme
8214

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.