Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

034223
STB4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Cross strut kit for enclosure, B=375mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci empty enclosure connection kit
Catalog Number
034223
EAN
4015080342236
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
50 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
0.243 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
STB4-CI

Spécifications du produit

Used with
375 mm (enclosure dimensions)
Basic enclosures
Accessory for enclosure assembly
Ci insulated enclosure
Accessory/spare part type
Cross strut kits
Special features
Enables fitting of cables or busbars from the front
Type
  • Accessory for enclosure assembly
  • Basic enclosures
  • Ci insulated enclosure
Unit type
Modular system
Number of height units
0
RAL-number
0
Color
Gray
Model
Other
Functions
Basic enclosure
Material
Plastic

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.