Systèmes BT Eaton xEnergy Safety Ci Appareillage BT. Charnière du couvercle
| Nom du produit |
Eaton xEnergy Safety Ci charnière
|
| Numéro de catalogue |
034224
|
| EAN |
4015080342243
|
| Longueur du produit |
33 mm
|
| Hauteur du produit |
17 mm
|
| Largeur du produit |
60 mm
|
| Poids du produit |
0.046 kg
|
| Conformité |
CE marking
IEC/EN62208 UL 508A CSA-C22.2 No.94 RoHS conform |
| Certifications |
UL listed
UL (Category Control Number NITW) Specially designed for North America UL (File No. E499317) |
| Code de modèle |
DSCH-CI
|
| Utilisé avec |
Un jeu comprend 2 charnières.
CI44 : 1 jeu CI43 : 1 jeu CI23 : 1 jeu CI48 : 1 jeu CI45 : 1 jeu Panneaux de contrôle industriels xEnergy Safety Ci Accessoire pour boîtiers de base Coffret de base |
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type |
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Charnières pour couvercles
|
| Couleur |
Gray
|
| Degré de protection |
Les boîtiers de panneau fournis avec la charnière DSCH-CI s’adaptent aux types 1, 12, 13, 4X (UL/CSA)
|
| Type d'unité |
Système modulaire
|
| Numéro RAL |
7035
|
| Matériel |
Plastique
|
| Modèle |
Kit de montage
|
| Fonctions |
Coffret de base
|