Bornes de type K Boîtier d'appareillage de commande et de distribution xEffect borne de raccordement, 250A, 4p, plate/ronde
| Nom du produit |
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numéro de catalogue |
034509
|
| EAN |
4015080345091
|
| Longueur du produit |
100 mm
|
| Hauteur du produit |
115 mm
|
| Largeur du produit |
130 mm
|
| Poids du produit |
2.35 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
K150/4
|
| Utilisé avec |
Fabrication de panneaux d'accessoires
Accessoire général du tableau de distribution |
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type |
|
| Fonction |
protégé contre les contacts
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Bornes de raccordement 160 – 1000 A
Bornes de raccordement |
| Type de connexion |
Collier
Vissage |
| Nombre de pôles |
Quatre pôles
|
| Courant assigné d’emploi (Ie) |
250 A
|
| Mode de pose |
Vis
|
| Adapté à |
adapté à un conducteur multifilaire
|
| Section raccordable (bande en cuivre) |
1 segment de 16 mm x 0,8 mm (4x) - 2 segments de 16 mm x 0,8 mm(6x) pour feuillard
|
| Courant nominal |
250 A
|
| Nombre de raccordements (moins de 6 mm²) |
0
|
| Nombre de raccordements (inférieurs à AWG 6) |
0
|
| Nombre de raccordements (plus de 25 mm²) |
8
|
| Nombre de raccordements (plus de 250 kcmil) |
0
|
| Nombre de raccordements (10 mm²) |
0
|
| Nombre de raccordements (16 mm²) |
0
|
| Nombre de raccordements (25 mm²) |
0
|
| Nombre de raccordements (250 kcmil) |
0
|
| Nombre de raccordements (AWG 2) |
0
|
| Nombre de raccords (AWG 4) |
0
|
| Nombre de raccordements (AWG 4/0) |
0
|
| Nombre de raccordements (AWG 6) |
0
|
| Nombre de raccordements (total) |
8
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
1000 VAC
|
| Nombre de sorties |
2
|
| Section raccordable (câble en aluminium) |
35 mm² - 50 mm² (2x)
50 mm² - 120 mm² (1x) |
| Section raccordable (conducteur) |
18 mm x 4 mm
|
| Section raccordable (câble en cuivre/aluminium) |
35 mm² - 150 mm² (1x)
16 mm² - 70 mm² (2x) |
| Section des conducteurs, entrée - max. |
150 mm²
|
| Section des conducteurs, sortie - max. |
16 mm²
|
| Section des conducteurs, entrée - min. |
16 mm²
|
| Section des conducteurs, entrée AWG - min. |
6 mm²
|
| Section des conducteurs, entrée AWG - max. |
300 mm²
|
| Section des conducteurs, sortie - max. |
150 mm²
|
| Section des conducteurs, sortie AWG - max. |
0 mm²
|
| Section des conducteurs, sortie AWG - min. |
0 mm²
|
| Nombre d'entrées |
1
|