Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Commercialisation bientôt interrompue

036601
Q25TS-X

Eaton Moeller® series RMQ16 Label mount, black

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount
Catalog Number
036601
EAN
4015080366010
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
38 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
Q25TS-X

Spécifications du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Color
Black
Shape
Rectangular
Functions
For additional marking of mounting locations in surface mounting enclosures or flush mounting panels in grid dimension 25 × 37.5 mm
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
16 mm
Opening height
0 mm
RAL-number
9005
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Width opening
0 mm
Product category
Accessories

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.